667606
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, medium heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66p/srp_p_asmtab.prj},{NB=667606},{BR=1},{COD=667606},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=600},{DD=20},{L1=80},{COD1=667606},{COD2=668606},{COD3=669006},{L=60},{VER=6},{TG=0},{W=3.25},{PPATH=66p_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
667606
667606
WT
Wheel hub type
CB
CB
D
Wheel diameter
200
200
mm
F
Wheel width
50
50
mm
H
Overall height
250
250
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
105x80
mm
EE
Hole width
11
11
mm
E
Offset
70
70
mm
LC
Load capacity
600
600
daN
TG
Threadguards
No
Yes
No
Yes
mm
W
Weight
3.25
3.25
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도