688172
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
68P - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY LOADS
Polyamide 6 solid wheels for heavy loads, electro-welded (EEG-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie68p/68p_eeg_hd/sf_eeg_hd_asmtab.prj},{NB=688172},{BR=2},{COD=688172},{WT=CC},{D=125},{F=45+45},{H=210},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=50},{O=1300},{LC=1300},{DD=25},{L1=170},{COD1=688072},{COD2=688172},{L=130},{DFA=18},{W=4.9},{INFO=Technical description},{PPATH=eeg_hd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
688172
688172
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
45+45
45+45
mm
H
Overall height
210
210
mm
AXB
Top plate outer dimensions
175x140
175x140
mm
AAXBB
Hole spacing
140x105
140x105
mm
EE
Hole width
14
14
mm
E
Offset
50
50
mm
LC
Load capacity
1300
1300
daN
W
Weight
4.9
4.9
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도