725804
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72GH - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, CAST IRON CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels with aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie72_gh/72_gh_molleggiati/72_gh_sf_molleggiati_asmtab.prj},{NB=725804},{COD=725804},{D=150},{F=50},{H=243},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=100},{COD1=725704},{COD2=725804},{COD3=726004},{PPATH=72_gh_molleggiati_asmtpl.prj},{O=240},{PRA=2},{LCMAX=400},{LCMIN=50},{H1=25},{LC1=400},{LC2=320},{W=6.87},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
725804
725804
D
Wheel diameter
150
150
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
243
243
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
100
mm
LCMAX
Maximum load capacity
400
daN
LCMIN
Minimum load capacity
50
daN
H1
Maximum spring suspension
25
mm
LC1
Load capacity 4 km/h
400
400
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
320
320
daN
W
Weight
6.87
6.87
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도