729603
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72GH - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, CAST IRON CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, cast iron centre, electro-welded brackets (EE-MHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie72_gh/72ee_mhd/srp_ee_mhd_fr_asmtab.prj},{NB=729603},{BR=3},{COD=729603},{D=125},{F=50},{H=182},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=51},{O=157},{LC=300},{COD1=729303},{COD2=729403},{COD3=729603},{DD=20},{W=5.66},{INFO=Technical description},{VER=2},{PPATH=ee_mhd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
729603
729603
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
182
182
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
51
51
mm
O
Swept radius
157
mm
LC
Load capacity
300
300
daN
W
Weight
5.66
5.66
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도