728084
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre, electro-welded brackets (EEG-HD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72eeg_hd/srp_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=728084},{BR=1},{COD=728084},{D=160},{F=50+50},{H=228},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=50},{LC=600},{LC1=480},{COD1=728084},{COD2=728184},{FX=40},{DD=25},{W=10.60},{INFO=Technical description},{PPATH=eeg_mhd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
728084
728084
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50+50
mm
H
Overall height
228
228
mm
AXB
Top plate outer dimensions
175x140
mm
AAXBB
Hole spacing
140x105
mm
EE
Hole width
14
mm
E
Offset
50
50
mm
LC
Load capacity 4 Km/h
600
600
daN
LC1
Load capacity 6 Km/h
480
480
daN
W
Weight
10.60
10.60
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도