727205
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72p/srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=727205},{BR=3},{COD=727205},{D=180},{F=50},{H=228},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=350},{LC1=280},{DD=20},{W=4.38},{COD1=727605},{COD2=728515},{COD3=727205},{L=85},{DFA=12},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
727205
727205
D
Wheel diameter
180
180
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
228
228
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
70
mm
O
Swept radius
126
mm
LC
Load capacity
350
350
daN
LC1
Load capacity - 6 km/h
280
280
daN
W
Weight
4.38
4.38
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도