725510
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre, medium-heavy duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72pt/72al_srp_pt_asmtab.prj},{NB=725510},{BR=1},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=300},{LC1=240},{DD=20},{COD1=725510},{COD2=728514},{COD3=728204},{L=85},{DFA=12},{W=3.59},{VER=1},{PPATH=pt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
725510
725510
D
Wheel diameter
160
160
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
205
205
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
LC
Load capacity 4km/h
300
300
daN
LC1
Load capacity 6km/h
240
240
daN
W
Weight
3.59
3.59
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도