535620
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53nl/src_i_fr_asmtab.prj},{NB=535620},{BR=9},{COD=535620},{WT=CB},{D=160},{F=40.0},{H=193},{G=102},{T=40},{FS=86},{E=56},{O=156},{LC=180},{DD=20},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=3.04},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
535620
535620
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
40.0
40.0
mm
H
Overall height
193
193
mm
G
Plate diameter
102
mm
T
Stem diameter
40
mm
FS
F Stem length
86
mm
E
Offset
56
mm
O
Swept radius
156
mm
LC
Load capacity
180
180
daN
TG
Threadguards
No
Yes
No
Yes
W
Weight
3.04
3.04
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도