374102
Tellurerota
Institutional
37 - GREY RUBBER INSTITUTIONAL WHEELS, POLYAMIDE CENTRE WITH THREADGUARDS
Grey rubber institutional wheels, polyamide centre with threadguards
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie37/37_r_s/srp_asmtab.prj},{NB=374102},{COD=374102},{D=60},{F=24},{H=83},{AXB=60x60},{AAXBB=48x48},{EE=6},{E=21},{LC=50},{W=0.25},{INFO=Technical description},{BR=1},{PPATH=37_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
374102
374102
D
Wheel diameter
60
60
mm
F
Wheel width
24
24
mm
H
Overall height
83
83
mm
AXB
Top plate outer dimensions
60x60
60x60
mm
AAXBB
Hole spacing
48x48
48x48
mm
EE
Hole width
6
6
mm
E
Offset
21
21
mm
LC
Load capacity
50
50
daN
W
Weight
0.25
0.25
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도