387211NX
Tellurerota
Institutional
38 - GREY NON-MARKING THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, stainless steel brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie38/38_nx/38_nx_srfp_fr_asmtab.prj},{NB=387211NX},{COD=387211NX},{D=50},{F=24},{H=71},{G=42},{C=12},{E=22},{O=80},{LC=40},{BR=5},{EE=6},{DD=8},{L1=43},{L=20.0},{DFA=8},{W=0.21},{INFO=Technical description},{TX='M10'},{PPATH=38_nx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
387211NX
387211NX
D
Wheel diameter
50
50
mm
F
Wheel width
24
mm
H
Overall height
71
71
mm
G
Plate diameter
42
mm
C
Bolt hole
12
mm
E
Offset
22
22
mm
O
Swept radius
80
80
mm
LC
Load capacity
40
40
daN
W
Weight
0.21
0.21
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도