AO-20-1PH
Thermal Transfer Products
Hydraulic Oil Cooling
Industrial
Air Cooled
Copper Tube
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/air_cooled/copper_tube/ao_series_asmtab.prj},{NB=AO-20-1PH},{MS=AO},{SERIES=},{MSS=20},{NOP=},{CT=},{BS=},{FMB=},{SMR=-1PH},{A=11.84},{B=23.69},{C=9.19},{D=18.38},{E=19.25},{F=15.64},{G=17.19},{H=10.90},{J=21.81},{K=7.00},{L=14.00},{M1=1 1/4'' NPT},{M2=-20 SAE (1 5⁄8-12UN-2B)},{M3=1 1/4\" BSPP},{N=10.28},{P=20.56},{T=-},{PPATH=ao_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
AO-20-1PH
AO-20-1PH
MS
Model Series
AO
SERIES
Model Series
Standard
Internal Pressure Bypass Included
Standard
Internal Pressure Bypass Included
MSS
Model Size
20
20
인치
NOP
Number of Passes
N/A
N/A
CT
Connection Type
NPT
SAE
Metric
NPT
SAE
Metric
BS
Bypass Setting
N/A
N/A
FMB
Foot Mounted Brackets
No Brackets
Foot Brackets
No Brackets
Foot Brackets
SMR
Specify Motor Required
Single Phase
Single Phase Expl. Proof
Three Phase
Three Phase 575 Volt
Three Phase Expl. Proof
Single Phase
Single Phase Expl. Proof
Three Phase
Three Phase 575 Volt
Three Phase Expl. Proof
A
11.84
11.84
인치
B
23.69
23.69
인치
C
9.19
9.19
인치
D
18.38
18.38
인치
E
19.25
19.25
인치
F
15.64
15.64
인치
G
17.19
17.19
인치
H
10.90
10.90
인치
J
21.81
21.81
인치
K
7.00
7.00
인치
L
14.00
14.00
인치
M
M Thread
1 1/4'' NPT
1 1/4'' NPT
인치
N
10.28
10.28
인치
P
20.56
20.56
인치
T
-
-
인치
SHORTDESC
Short Description
Industrial AO Series, AC fan drive for medium flow rates and moderate heat removal. Available with internal pressure bypass and one or two pass configuration.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기