AOC-33-1-1PH
Thermal Transfer Products
Hydraulic Oil Cooling
Industrial
Air Cooled
Copper Tube
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/air_cooled/copper_tube/aoc_series_asmtab.prj},{NB=AOC-33-1-1PH},{MS=AOC},{MSS=33},{NOP=},{CT=1},{BS=},{SMR=-1PH},{C=13.19},{D=22.31},{F1=1'' NPT},{F2=#16 SAE (1 5⁄16-12)},{F3=1'' BSPP},{H=27.71},{J=2.61},{M=5.00},{P=8.18},{W=65},{CFM=2150},{PPATH=aoc_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
AOC-33-1-1PH
AOC-33-1-1PH
MS
Model Series
AOC
MSS
Model Size
33
33
인치
NOP
Number of Passes
N/A
N/A
CT
Connection Type
NPT
SAE
BSPP
NPT
SAE
BSPP
BS
Bypass Setting
No Bypass
30 PSI
60 PSI
No Bypass
30 PSI
60 PSI
SMR
Specify Motor Required
115/230 Volt
208-230/460 Volt
575 Volt
No Motor
115/230 Volt
208-230/460 Volt
575 Volt
No Motor
A
25.62
25.62
인치
B
30.25
30.25
인치
C
13.19
13.19
인치
D
22.31
22.31
인치
E
28.78
28.78
인치
F
F Thread
1'' NPT
1'' NPT
인치
G
4.34
4.34
인치
H
27.71
27.71
인치
J
2.61
2.61
인치
M
5.00
5.00
인치
P
8.18
8.18
인치
W
Weight
65
65
lbs.
CFM
60 HZ CFM
2150
2150
SHORTDESC
Short Description
The Industrial AOF Series has the same features as the AO Series, just with an addition a replaceable air filter to protect the heat exchanger in adverse environments.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기