AOVH-20-1PH
Thermal Transfer Products
Hydraulic Oil Cooling
Industrial
Air Cooled
Copper Tube
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/air_cooled/copper_tube/aovh_asmtab.prj},{NB=AOVH-20-1PH},{MS=AOVH},{SERIES=},{MSS=20},{CT=},{BS=},{MOTOR=-1PH},{A=11.84},{B=23.69},{C=9.19},{D=18.38},{E=19.49},{F=15.64},{G=17.19},{K=7.00},{L=14.00},{M1=2'' NPT},{M2=#32 SAE (2 1⁄2-12UN)},{M3=2\" BSPP},{N=10.28},{P=20.56},{Q=25.68},{WEIGHT=110},{PPATH=aovh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
AOVH-20-1PH
AOVH-20-1PH
SERIES
Model Series
Standard
with Bypass
Standard
with Bypass
MSS
Model Size
20
20
인치
NOP
Number of Passes
N/A
CT
Connection Type
NPT
SAE
BSPP
NPT
SAE
BSPP
BS
Bypass Setting
N/A
N/A
MOTOR
Motor
115/230 Volt
115/230 Volt Explosion Proof
208-230/460
208-230/460 Volt Explosion Proof
575 Volt
115/230 Volt
115/230 Volt Explosion Proof
208-230/460
208-230/460 Volt Explosion Proof
575 Volt
A
11.84
11.84
인치
B
23.69
23.69
인치
C
9.19
9.19
인치
D
18.38
18.38
인치
E
19.49
19.49
인치
F
15.64
15.64
인치
G
17.19
17.19
인치
K
7.00
7.00
인치
L
14.00
14.00
인치
M
M Thread
2'' NPT
2'' NPT
인치
N
10.28
10.28
인치
P
20.56
20.56
인치
Q
25.68
25.68
인치
WEIGHT
Net Weight
110
110
lbs.
SHORTDESC
Short Description
The Industrial AOVH Series is our high performance series coolers that offer high heat rejection and low pressure drops for high flow applications.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기