RE20030CC0USP
THK
크로스롤러링
크로스롤러링
Powered by
CAD모델 선택
{thk/cross_roller_ring/cross_roller_ring/two_piece_inner_ring_type_re_usp.prj},{NB=RE20030CC0USP},{MN=RE20030USP},{SD=200},{D=280},{PCD=240.0},{B=30},{B1=30},{SA=4.5},{SB=3.0},{R=2.0},{DSX=2.000},{DS=221},{DH=258},{D1=106.000},{R1=3.300},{N=6},{AN=15.000},{S=2.490},{SE=},{RADC=CC0},{MNX=RE20030}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
호칭형번
RE20030USP
RE20030USP
SE
Seal symbol
No symbol: Without seal
UU: Seal attached on both ends
U: Seal attached on one end
No symbol: Without seal
UU: Seal attached on both ends
U: Seal attached on one end
RADC
Radial clearance symbol
CC0: Minus clearance
C0: Plus clearance
CC0: Minus clearance
C0: Plus clearance
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도