피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
KRF5-06-0050A-TL/M05RD00
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
KRF
KRF - with Motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/krf/with_motor/krf5_with_motor_asmtab.prj},{NB=KRF5-06-0050A-TL/M05RD00(0)},{MODEL=KRF5},{BSL=06},{ST=50},{DC=A},{C=TL : TLC Controller},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=M05},{MD=R},{OT=D00},{CT=},{POS=0},{PPATH=assemblies/krf5_with_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
호칭형번
KRF5
BSL
볼나사 리드
06 : 6mm
10 : 10mm
06 : 6mm
10 : 10mm
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
DC
Design Code
A
C
컨트롤러
TL : TLC Controller
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
TM
Motor Output
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
MD
Direction of Motor Cable
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
OT
원점 방식
D00
R00
D00
R00
CT
케이블/종류?길이
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도