KRF5R-06-0050A-TL-MR/M05UD00
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
KRF
KRF - with Motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/krf/with_motor/krf5r_mot_wrap_with_motor_asmtab.prj},{NB=KRF5R-06-0050A-TL-MR/M05UD00(0)},{MODEL=KRF5R},{BSL=06},{ST=50},{DC=A},{C=TL : TLC Controller},{MOTD=MR},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=M05},{MD=U},{OT=D00},{CT=},{POS=0},{XX=ES5},{PPATH=assemblies/krf5r_mot_wrap_with_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
호칭형번
KRF5R
BSL
볼나사 리드
06 : 6mm
10 : 10mm
06 : 6mm
10 : 10mm
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
DC
Design Code
A
C
컨트롤러
TL : TLC Controller
MOTD
Motor direction
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MD : Bottom side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MD : Bottom side motor wrap
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
TM
Motor Output
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
MD
Direction of Motor Cable
U : Up
L : Left
D : Down
U : Up
L : Left
D : Down
OT
원점 방식
D00
R00
D00
R00
CT
Cable Type / Length
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도