KRF4R-06-0050A-0-WM-D-MR
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
KRF
KRF - without Motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/krf/without_motor/krf4r_mot_wrap_without_motor_asmtab.prj},{NB=KRF4R-06-0050A-0-WM-D-MR(0)},{MODEL=KRF4R},{BSL=06 : 6mm},{ST=50},{DC=A},{M=0},{MB=WM},{MFM=D},{MOTD=MR},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{POS=0},{XX=ES4},{PPATH=assemblies/krf4r_mot_wrap_without_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
호칭형번
KRF4R
BSL
볼나사 리드
06 : 6mm
ST
스트로크
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
DC
Design Code
A
M
Motor
0 : No Motor
1 : without Motor
0 : No Motor
1 : without Motor
MB
Motor Bracket
WM
WN
WP
WQ
WM
WN
WP
WQ
MFM
Motor fixing method
D : D cut
K : Key
D : D cut
K : Key
MOTD
Motor direction
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MD : Bottom side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MD : Bottom side motor wrap
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
COM
Comment
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도