KSF5RU-10-0050-TH-MR/M10UD00D1
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
KSF
KSF - with Motor top non cover type
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/ksf/with_motor_top_non_cover_type/ksf5ru_with_motor_asmtab.prj},{NB=KSF5RU-10-0050-TH-MR/M10UD00D1(0)},{MODEL=KSF5RU},{BSL=10},{ST=50},{MOTD=MR},{C=TH : THC},{CC=},{TH=},{TM=M10},{MD=U},{OT=D00},{AV=D1},{CTL=},{POS=0},{PPATH=assemblies/ksf5ru_with_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model No.
KSF5RU
BSL
Ball Screw Lead
10 : 10mm
20 : 20mm
10 : 10mm
20 : 20mm
ST
Stroke
mm
값 입력 ST
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MOTD
Motor direction
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MD : Bottom side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MD : Bottom side motor wrap
C
Controller
TH : THC
TH
Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
TM
Motor output
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
MD
Direction of motor cable
U: Up
L: Left
D: Down
U: Up
L: Left
D: Down
OT
Origin type
D00
R00
D00
R00
AV
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
CTL
Cable Type / Length
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도