EC4R-06-0050B-TS-ML/42P-D00-S3
THK
전동액츄에이터r
이코노미 시리즈
EC series
EC - with motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/economy_series/ec_series/with_motor/type_ec4r_tsc_asmtab.prj},{NB=EC4R-06-0050B-TS-ML/42P-D00-S3(0)},{MODEL=EC4R},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TS : TSC controller},{MD=ML},{CC=},{CB=},{F=},{LB=},{TM=42P},{OT=D00},{CT=S3},{PS=0},{X=2},{PPATH=../../ec/type_ecr_tsc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
호칭형번
EC4R
BS
볼나사 리드
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
ST
스트로크
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
mm
DC
Design Code
B
C
컨트롤러
TS : TSC컨트롤러
MD
Motor direction
ML : Left side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MR : Right side motor wrap
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
CB
Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
F
Flange
No symbol : No
FL : Flange
No symbol : No
FL : Flange
LB
Link ball
No symbol : No
LB : Link ball
No symbol : No
LB : Link ball
TM
Motor type
42P : 스텝핑 모터42
42PB : 스텝핑 모터42, 브레이크 부착
42P : 스텝핑 모터42
42PB : 스텝핑 모터42, 브레이크 부착
OT
원점 방식
D00
R00
D00
R00
CT
케이블/종류?길이
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
PS
슬라이더 위치
mm
값 입력 PS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도