ES5-06-0050B-TL/M05R-D00-F3
THK
전동액츄에이터r
이코노미 시리즈
ES series
ES - with motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/with_motor/type_es5_tlc_asmtab.prj},{NB=ES5-06-0050B-TL/M05R-D00-F3(0-MR)},{MODEL=ES5},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TL : TLC controller},{MD=-MR},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=M05},{DOM=R},{OT=D00},{CT=F3},{PS=0},{X=3},{XX=ES5},{PPATH=../../es/type_es_tlc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
호칭형번
ES5
BS
볼나사 리드
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
ST
스트로크
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
mm
DC
Design Code
B
C
컨트롤러
TL : TLC controller
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
설치지지형식
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
SRD
Sensor Rail Direction
No
L : Left
R : Right
No
L : Left
R : Right
SE
Sensor Type
-
-
TM
Motor Output
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
DOM
Direction of Motor Cable
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
OT
원점 방식
D00
R00
D00
R00
CT
케이블/종류?길이
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
PS
슬라이더 위치
mm
값 입력 PS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도