BIF3210A-5RRG1+120LCp3
THK
이송나사
볼나사
볼나사
신정도규격 적합볼나사 CES
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/cost_effective_screw_ces/simple_bif_asmtab.prj},{NB=BIF3210A-5RRG1+120LCp3(01P300)},{SD=32.000},{LEAD=10.000},{SDSP=33.750},{SDSC=26.400},{CSA=26.100},{COSA=56.200},{K=640.000},{D=74.000},{D1=108.000},{L1=100.000},{H=15.000},{B1=85.000},{PCD=90.000},{SD1=9.000},{SD2=14.000},{SH=8.500},{EL=1400.000},{A11=20.000},{B11=17.000},{S1=17.000},{J1=27.000},{F1=25.000},{E1=64.000},{N1=9.000},{H1=13.000},{G1=5.000},{T1=3.000},{P1=21.000},{R1=16.000},{P11=21.000},{A22=20.000},{B22=17.000},{E2=53.000},{F2=25.000},{S2=15.000},{J2=27.000},{N2=9.000},{H2=13.000},{G2=5.000},{T2=3.000},{P2=21.000},{R2=16.000},{A3=20.000},{E3=19.000},{E33=16.000},{B3=19.000},{F3=15.350},{F33=13.350},{G3=1.350},{QZ=N},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=1P3},{SEM=0},{PN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
호칭형번
BIF3210A-5
BIF3210A-5
QZ
QZ윤활장치
No
Yes
No
Yes
TS
방진대책
RR : 양단라비린스씰
WW : 양측 와이퍼링
씰없음
RR : 양단라비린스씰
WW : 양측 와이퍼링
씰없음
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
FS
고정측 축단미가공
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H2 - 서포트 유니트(키홈형, FK,EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H2 - 서포트 유니트(키홈형, FK,EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
INFO1
추가정보
추가정보
SS
지지측 축단미가공
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
INFO2
추가정보
추가정보
OLS
나사축 전장 (주1
120.000
120.000
mm
NOTE1
주1
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
A
클리어런스 기호 / 정도기호
G1/Cp3
G1/Cp5
G1/Ct3
G1/Ct5
G2/Cp3
G2/Cp5
G2/Ct3
G2/Ct5
G2/Ct7
GT/Cp3
GT/Cp5
GT/Ct3
GT/Ct5
G1/Cp3
G1/Cp5
G1/Ct3
G1/Ct5
G2/Cp3
G2/Cp5
G2/Ct3
G2/Ct5
G2/Ct7
GT/Cp3
GT/Cp5
GT/Ct3
GT/Ct5
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-
PN
너트 위치
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도