SDAN5520VX-4G0+210LC0
THK
이송나사
볼나사
볼나사
대리드 정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_precision_gbs/rev2_sdan_vx_asmtab.prj},{NB=SDAN5520VX-4G0+210LC0(0G000)},{SD=55},{LEAD=10},{SDSP=56.00},{SDSC=49.5},{ROWS=1},{TURNS=1.8},{CSA=7.60},{COSA=12.60},{K=1403},{D=80},{D1=118},{L10=192.000},{L11=190.000},{L12=193.000},{EL=6275},{E1=0},{F1=0},{N1=0},{H1=0},{E3=23},{E3J=23.000},{F3=19.95},{G3=1.95},{E2=98},{F2=50},{N2=14},{H2=20},{C0=2000},{C1=3450},{C2=4150},{C3=5300},{C5=6050},{C7=6500},{C0G1=1600},{C5G1=1600},{C0G2=1600},{C5G2=1300},{C7G2=0},{CP1=3450},{CP3=5300},{CP5=6050},{GTCP3=0},{GTCP5=0},{GTCT3=0},{GTCT5=0},{GTC0=1200.000},{GTC1=1200.000},{GTC2=1200.000},{GTC3=1200.000},{GTC5=1000.000},{IDNR=55},{TP=SDAN-V serie},{MN=SDAN5520VX-4},{QZ=},{TS=},{FS=},{SS=},{OLS=210},{AXC=G0},{ACC=C0},{FSS=},{SSS=},{PN=0},{SEM=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
호칭형번
SDAN5520VX-4
SDAN5520VX-4
TS
방진대책
씰없음
TT - With thin film seals
CC : Campus seals
씰없음
TT - With thin film seals
CC : Campus seals
FS
고정측 축단미가공
-
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
-
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
INFO1
추가정보
추가정보
SS
지지측 축단미가공
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
INFO2
추가정보
추가정보
OLS
나사축 전장 (주1
mm
값 입력 OLS
나사축 전장 (주1
mm
cm
inch
ft
확인
ST
스트로크
0.000
mm
NL
Nut length
190.000
190.000
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0.000
SL
Length of Supported side shaft end shape
0.000
mm
ETP
Effective thread part
190.000
190.000
NETP
Non-effective thread part (both sides)
10.000
10.000
NOTE1
주1
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
mm
AXC
Axial clearance symbol
G0
GT
G0
GT
ACC
Accuracy symbol
C0
C1
C2
C3
C5
C7
C0
C1
C2
C3
C5
C7
FSS
서포트 유니트(고정측)
-
-
SSS
서포트 유니트(지지측)
-
-
PN
너트 위치
mm
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도