WTF2550-2ZZ
THK
이송나사
볼나사
볼나사
대리드 전조볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_rbs/wtf.prj},{NB=WTF2550-2ZZ},{MN=WTF2550-2},{N1=7.000},{QZ=},{TS=ZZ},{DG=44.000},{D=45.000},{D1=69.000},{L=52.000},{H=12.000},{B1=31.500},{LOCH=57.000},{F=6.600},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{EL=2884.000},{TW=46.000},{QWL=0.000},{QWD=0.000},{Y=22.500},{Y1=0.850},{X4=6.450},{SD=25},{X1=1.600},{X2=3.000},{S=1.500},{W=0.550},{M1=3.500},{M2=22.000},{M3=18.000},{W1=0.430},{R=0.430},{R1=20.000},{R2=1.500},{W2=0.800},{R3=0.300},{S1=2.000},{S2=0.750},{R4=0.100},{CH=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
Model NO.
WTF2550-2
WTF2550-2
QZ
QZ Option
None
None
TS
Type of seals
ZZ- Brush seals attached on both sides
Without seal
ZZ- Brush seals attached on both sides
Without seal
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도