피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
SRG35C1SSH(GK) BLOCK
THK
LM시스템
LM가이드
LM Guide GK product
SRG
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide_gk_product/srg/srg_c_gk_block_asmtab.prj},{NB=SRG35C1SSH(GK) BLOCK(B-M6F1)},{MN=SRG35C},{PD=280},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{ACCG=H},{INFO=InfoText},{GPJ=B-M6F},{INFO1=InfoText},{TH=1},{LEND=8760.00},{LPORM=130.00},{LPORX=1000.00},{M=48.00},{W=100.00},{LTR=125.00},{H=8.50},{L1=82.20},{T=11.50},{F=40.00},{D1=5.20},{D2=10.20},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{ND=3.000},{PPATH=srg_c_gk/srg_c_gk_block_asmtpl.prj},{ND100=35},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{HIDESHOW=1},{MNX=SRG35C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
호칭형번
SRG35C
SRG35C
QZ
QZ 윤활장치
No
Yes
No
Yes
SO
방진대책 (LaCS 포함)
SS- With end, side, inner seals
Without Seals
UU - 엔드씰 장착 (양측)
DD- With double, side, inner seals
ZZ- With end, side, inner seals and metal scrapers
KK- With double, side, inner seals and metal scrapers
SSHH- With end, side, inner seals and LaCS
DDHH- With double, side, inner seals and LaCS
ZZHH- With end, side, inner seals and metal scrapers and LaCS
KKHH- With double, side, inner seals and metal scrapers and LaCS
SS- With end, side, inner seals
Without Seals
UU - 엔드씰 장착 (양측)
DD- With double, side, inner seals
ZZ- With end, side, inner seals and metal scrapers
KK- With double, side, inner seals and metal scrapers
SSHH- With end, side, inner seals and LaCS
DDHH- With double, side, inner seals and LaCS
ZZHH- With end, side, inner seals and metal scrapers and LaCS
KKHH- With double, side, inner seals and metal scrapers and LaCS
RADC
Radial Clearance
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
ACCG
Accuracy Grades
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
GPJ
그리스 니플·배관이음매 사용
B-M6F
B-M6F
TH
Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
NOTE2
About Shape of Mounting hole
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도