KR1501A-0025-HR1-10WN-05D
THK
LM가이드 액츄에이터
Type KR
Powered by
CAD모델 선택
{thk/lm_guide_actuator/type_kr/kr15_without_motor_mot_warp_asmtab.prj},{NB=KR1501A-0025-HR1-10WN-05D(0-0115 (with Bellows))},{ORDER=KR15},{BSL2='01','01 : 1mm','02','02 : 2mm'},{BSL3='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{BSL4='10','10 : 10mm','20','20 : 20mm'},{BSL5='01','01 : 1mm','06','06 : 6mm'},{BSL6='02','02 : 2mm','06','06 : 6mm'},{BSL7='20','20 : 20mm'},{BSL8='25','25 : 25mm'},{BSL11='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{TYPEA='A','B'},{TYPEB='A','B','C','D'},{AG2='','Normal','H','High','P','Precision'},{AG3='H','High','P','Precision'},{LMA1=75,100,125,150,175,200},{LMB1=125,150,175,200},{LMA2=100,150,200},{LMB2=150,200},{BSL=01},{TYPE=A},{ST=25},{AG=H},{TM=R1},{PC=1},{STYPE=0},{TOHIF=WN-05D},{DH=1},{PONT=0.000},{PONT2=0.000},{STTRANS=15 (with Bellows)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ORDER
호칭형번
KR15
BSL
볼나사 리드
01 : 1mm
02 : 2mm
01 : 1mm
02 : 2mm
TYPE
Slider Type
A
B
A
B
ST
스트로크
25
50
75
100
125
150
25
50
75
100
125
150
mm
AG
Accuracy
H : High
P : Precision
H : High
P : Precision
TM
Type of Motor / Controller
R1: Right side motor wrap (without Motor)
R2: Left side motor wrap (without Motor)
R3: Bottom (without Motor)
R4: Right side motor wrap (User specification)
R5: Left side motor wrap (User specification)
R6: Bottom (User specification)
R1: Right side motor wrap (without Motor)
R2: Left side motor wrap (without Motor)
R3: Bottom (without Motor)
R4: Right side motor wrap (User specification)
R5: Left side motor wrap (User specification)
R6: Bottom (User specification)
PC
Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
STYPE
센서
0 : No Sensor
1 : 센서레일 장착
0 : No Sensor
1 : 센서레일 장착
TOHIF
Housing A / Motor Bracket
WN-05D
WM-06D
WN-05D
WM-06D
PONT
블록위치 1
mm
값 입력 PONT
블록위치 1
mm
cm
inch
ft
확인
PONT2
블록위치 2
0.000
0.000
mm
COM
Comment
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도