SPLB20M20B
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Tight High Strength Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_l_t_h_s/adaptasteel_l_t_h_s_t_b.prj},{NB=SPLB20M20B},{CN=SPLB20B},{CNPN=SPLB20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-65°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{OD=23.1},{A=M20 x 1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CN
Cat. No.
SPLB20B
SPLB20B
MAT
Material
Nickel plated brass
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-65°C to +300°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
SIZE
Size
20
20
mm
COLOR
Color
Silver
OD
Outside Diameter
23.1
23.1
mm
A
A Thread
M20 x 1.5
M20 x 1.5
B
15
15
mm
C
43
43
mm
D
28.0
28.0
mm
E
14.3
14.3
mm
F
35.5
35.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도