MZEU 45 (K) E2+E3
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MZEU Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mzeu_series/e2_flange_e3_torque_arm_asmtab.prj},{NB=MZEU 45 (K) E2+E3},{MN=MZEU 45 (K) E2+E3},{TC=1620},{OI=1400},{OO=300},{DT=0.69},{BO=45},{KEY=14 x 3.8},{BB=14},{TT=3.8},{A=86},{B=130},{F=60},{L=1.3},{C=53},{E=95.000},{M1=25.0},{NO=8},{NDM=8.0},{K=14},{Q=90},{R=120},{S=25},{T=22},{W=9.1},{G=59.000},{D=112.000},{D3=60.000},{OP2=30.000},{Q2=60.000},{M=15.500},{PPATH=e2_flange_e3_torque/e2_flange_e3_torque_arm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
MZEU 45 (K) E2+E3
MZEU 45 (K) E2+E3
MN
Model No.
MZEU 45 (K) E2+E3
MZEU 45 (K) E2+E3
TC
Torque Capacity
1620
1620
Nm
OI
Max. Overrunning - Inner Race
1400
1400
r/min
OO
Max. Overrunning - Outer Race
300
300
r/min
DT
Drag Torque
0.69
0.69
Nm
BO
Bore Size
45
45
mm
KEY
Keyway
14 x 3.8
14 x 3.8
A
Width
86
86
mm
B
E2 flange diameter
130
130
mm
F
60
60
mm
L
Chamfer
1.3
1.3
mm
M1
E3 Torque arm width
25.0
25.0
mm
Q
90
90
mm
R
120
120
mm
S
25
25
mm
T
22
22
mm
W
Weight
9.1
9.1
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도