MZEU 45 (K) E2+E7
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MZEU Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mzeu_series/e2_flange_e7_flange_asmtab.prj},{NB=MZEU 45 (K) E2+E7},{MN=MZEU 45 (K) E2+E7},{TC=1620},{OI=1400},{OO=300},{DT=0.69},{BO=45},{KEY=14 x 3.8},{BB=14},{TT=3.8},{A=86},{A1=88},{B=130},{BF=165},{C=53},{D=112.000},{D1=95},{DF=146},{F=60},{E=95.000},{L=1.3},{M=15.0},{N=9.0},{OP=8 - Ø9.0},{NO=8},{NDM=8.0},{K=14},{W=6.2},{G=59.000},{OP2=9.000},{NDM2=6.000},{K2=8.000},{POS=6.600},{LX=3.500},{M1=15.500},{OP3=15.000},{PPATH=e2_flange_e7_flange/e2_flange_e7_flange_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
MZEU 45 (K) E2+E7
MZEU 45 (K) E2+E7
MN
Model No.
MZEU 45 (K) E2+E7
MZEU 45 (K) E2+E7
TC
Torque Capacity
1620
1620
Nm
OI
Max. Overrunning - Inner Race
1400
1400
r/min
OO
Max. Overrunning - Outer Race
300
300
r/min
DT
Drag Torque
0.69
0.69
Nm
BO
Bore Size
45
45
mm
KEY
Keyway
14 x 3.8
14 x 3.8
A
86
86
mm
A1
Width
88
88
mm
B
E2 flange diameter
130
130
mm
BF
E7 flange diameter
165
165
mm
C
53
53
mm
D1
95
95
mm
DF
Tapped hole: PCD
146
146
mm
F
60
60
mm
L
Chamfer
1.3
1.3
mm
M
E7 flange width
15.0
15.0
mm
N
9.0
9.0
mm
OP
No. of Tapped Holes - Size
8 - Ø9.0
8 - Ø9.0
W
Weight
6.2
6.2
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도