MZEU 45 (K) E5+E5
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MZEU Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mzeu_series/e5_flange_e5_flange_asmtab.prj},{NB=MZEU 45 (K) E5+E5},{MN=MZEU 45 (K) E5+E5},{TC=1620},{OI=1400},{OO=300},{DT=0.69},{BO=45},{KEY=14 x 3.8},{BB=14},{TT=3.8},{A=86},{B=130},{BF=140},{C=53},{D=112},{F=60},{E=95.000},{L=1.3},{M=15.5},{B1=14},{T1=5.5},{NO=8},{NDM=8.0},{K=14},{W=6.2},{G=59.000},{NDM2=6.000},{K2=8.000},{POS=6.600},{PPATH=e5_flange_e5_flange/e5_flange_e5_flange_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
MZEU 45 (K) E5+E5
MZEU 45 (K) E5+E5
MN
Model No.
MZEU 45 (K) E5+E5
MZEU 45 (K) E5+E5
TC
Torque Capacity
1620
1620
Nm
OI
Max. Overrunning - Inner Race
1400
1400
r/min
OO
Max. Overrunning - Outer Race
300
300
r/min
DT
Drag Torque
0.69
0.69
Nm
BO
Bore Size
45
45
mm
KEY
Keyway
14 x 3.8
14 x 3.8
A
Width
86
86
mm
B
Outer ring diameter
130
130
mm
BF
E5 Flange diameter
140
140
mm
C
Outer ring width
53
53
mm
D
PCD
112
112
mm
F
60
60
mm
L
Chamfer
1.3
1.3
mm
M
E5 Flange width
15.5
15.5
mm
B1
b
14
14
mm
T1
t1
5.5
5.5
mm
W
Weight
6.2
6.2
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도