PT72P8M25BF-H030N-J08D0M00
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Fit Bore Type
P8M
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/pully/fit_bore_type/p8m/bf.prj},{NB=PT72P8M25BF-H030N-J08D0M00with Flange},{NT=72},{D=[30:73/1]},{DP=183.35},{DO=181.97},{SH=BF},{MP=},{FL=with Flange},{TS=H},{DS=30},{CH=N},{TK=-J},{KL=8},{NTH=0},{STH=00},{ST=},{DH=110},{BW=33},{BL=55},{DF=190},{SDF=170.0},{BE=25},{FNX=1619001700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
주문번호
PT72P8M25BF-H030N-J08D0M00
PT72P8M25BF-H030N-J08D0M00
NT
Number of teeth
72
72
mm
DP
183.35
183.35
mm
DO
181.97
181.97
mm
SH
Shape
BF
MP
Material of Pulley
Carbon Steel
Carbon Steel
FL
Flange
with Flange
None
with Flange
None
TS
Tolerance of Shaft hole
H7
G7
M7
H7
G7
M7
DS
Diameter of Shaft hole
mm
값 입력 DS
Diameter of Shaft hole
mm
cm
inch
ft
확인
CH
Chamfer
0.5mm
1mm
2mm
3mm
0.5mm
1mm
2mm
3mm
mm
TK
Tolerance of Keyway
JS9
P9
F7
E9
Without Keyway
JS9
P9
F7
E9
Without Keyway
KL
Size of Keyway
8
10
8
10
mm
NTH
Tap hole
0 ✔
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
STH
Size of Tap hole
Without tap hole
Without tap hole
ST
Surface Treatment
Without
Electroless nickel phosphorus plating
Without
Electroless nickel phosphorus plating
DH
110
110
mm
BW
33
33
mm
BL
55
55
mm
DF
190
190
mm
SDF
170.0
170.0
mm
FN
Flange Number
PTSF1619001700
PTSF1619001700
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도