6824476
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/6824476.prj},{NB=6824476},{PREVIEW=../../../_pool_/74/f8/6824476.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/74/f8/6824476.png},{BMENB=6824476},{DESCSHORT=piconet Extension Module for IP-Link, 16 Digital Outputs 0.5 A (4 A in Total)},{DESCLONG=piconet Extension Module for IP-Link, 16 Digital Outputs 0.5 A (4 A in Total), Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67},{EAN=4047101289152},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SNNE-0016D-0002},{BUS=Nein},{VGB=StKu},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6824476},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/6824476}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
6824476
DESCSHORT
Short Description
piconet Extension Module for IP-Link, 16 Digital Outputs 0.5 A (4 A in Total)
DESCLONG
Long Description
piconet Extension Module for IP-Link, 16 Digital Outputs 0.5 A (4 A in Total), Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67
EAN
4047101289152
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SNNE-0016D-0002
BUS
piconet_prm_cad_bus
Nein
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기