7030670
Turck
Identification
hf2fuhf20read2fwrite20device
Powered by
CAD모델 선택
{turck/identification/hf2fuhf20read2fwrite20device/7030670.prj},{NB=7030670},{PREVIEW=../../../_pool_/be/eb/7030670.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/be/eb/7030670.png},{BMENB=7030670},{DESCSHORT=UHF Read/Write Device},{DESCLONG=UHF Read/Write Device, Operating voltage 12…24 VDC, Non-flush, Rectangular, height 60 mm, Active face in front, Plastic, ABS, Device only suitable for operation in Brazil (BRA) at 915…928 MHz},{EAN=4047101376708},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TN902/915-Q120L130-H1147},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7030670},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/7030670}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7030670
DESCSHORT
Short Description
UHF Read/Write Device
DESCLONG
Long Description
UHF Read/Write Device, Operating voltage 12…24 VDC, Non-flush, Rectangular, height 60 mm, Active face in front, Plastic, ABS, Device only suitable for operation in Brazil (BRA) at 915…928 MHz
EAN
4047101376708
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TN902/915-Q120L130-H1147
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기