100028239
Turck
Power Supplies
power20supplies20for20the20field20ip67
Powered by
CAD모델 선택
{turck/power20supplies/power20supplies20for20the20field20ip67/100028239.prj},{NB=100028239},{BMENB=100028239},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/16/d2/100028239.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/16/d2/100028239.png},{DESCSHORT=Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 3-Phase, 25-A Outpu},{DESCLONG=Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 3-Phase, 25-A Output Current, Operating voltage 320…550 VAC, Broad temperature range, Status LED, High efficiency, > 95 %, 3-phase AC input, Han Q4/2, 24 VDC output, 1 × Han Q4/0, LED interface and control buttons for maximum flexibility},{EAN=4047101540116},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PSU67-3P-1H2-1H0-24250},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100028239
DESCSHORT
Short Description
Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 3-Phase, 25-A Outpu
DESCLONG
Long Description
Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 3-Phase, 25-A Output Current, Operating voltage 320…550 VAC, Broad temperature range, Status LED, High efficiency, > 95 %, 3-phase AC input, Han Q4/2, 24 VDC output, 1 × Han Q4/0, LED interface and control buttons for maximum flexibility
EAN
4047101540116
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSU67-3P-1H2-1H0-24250
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기