LMCA90SLA 51 C 1B 0
Unimotion
Linear motors
Linear motor systems
Iron core
LMCA
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/linear_motors/lin_mot_system/iron_core/lmca/lmc90_asmtab.prj},{NB=LMCA90SLA 51 C 1B 0(0)},{MODEL=LMC},{MS=A},{SIZE=90},{VERSION=S},{TYPE=L},{HL=0},{STROKE=1},{STROKEINFO=stroke_info.png},{POSITION=0},{CL=A : Standard 0,5m},{CLX=A},{MPT=C},{X=9.500},{PPATH=../../parts/lmc30_asmtpl.prj},{DIST=20.000},{TLX=9.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
LMC
MS
Motor series
A
SIZE
Size
90
VERSION
Version
S ✔
S
S
M
M
L
L
XL
XL
TYPE
Type
L : Low speed
H : High speed
L : Low speed
H : High speed
HL
Hall sensor
0 : Without
B : With hall sensor 1m
C : With hall sensor 5m
0 : Without
B : With hall sensor 1m
C : With hall sensor 5m
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
STROKEINFO
Stroke INFO
REALSTROKE
Real stroke
51
mm
POSITION
Position
mm
값 입력 POSITION
Position
mm
cm
inch
ft
확인
CL
Cable length
A : Standard 0,5m
MPT
Magnet plate type
C : Classic
H : High performance
C : Classic
H : High performance
TL
Total length
180.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
3.2600
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도