LMLA28 02LA 1 C 1A 0
Unimotion
Linear motors
Linear motor systems
Ironless
LMLA
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/linear_motors/lin_mot_system/ironless/lmla/lmla_28_asmtab.prj},{NB=LMLA28 02LA 1 C 1A 0(0)},{MODEL=LMLA},{SIZE=28},{MP=02},{TYPE=L},{CL=A : Standard 1m},{HL=0},{STROKE=1},{STROKEINFO=stroke_info.png},{POSITION=0},{MPT=C : Classic},{X=9.500},{TLX=9.600},{SIZEX=120},{MX=18.200},{PPATH=parts/lmla_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Order number
LMLA28 02LA 1 C 1A 0
MODEL
Model
LMLA
SIZE
Size
28
MP
Motor power
02 ✔
02
02
04
04
06
06
08
08
12
12
TYPE
Type
L : Low speed
H : High speed
L : Low speed
H : High speed
CL
Cable length
A : Standard 1m
HL
Hall sensor
0 : Without
0 : Without
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
STROKEINFO
Stroke INFO
REALSTROKE
Real stroke
40
mm
POSITION
Position
mm
값 입력 POSITION
Position
mm
cm
inch
ft
확인
MPT
Magnet plate type
C : Classic
TL
Total length
120.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
1.6040
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도