SCR 10 02 100 C7 FSK D P0
Unimotion
Support program
Linear technology
Ball screws
Ball screws with right-hand thread
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/linear_technology/ball_screws/ball_screws_right_thread/diameter10_asmtab.prj},{NB=SCR 10 02 100 C7 FSK D P0(0-0-0-0)},{MODEL=SCR 10},{LD=2},{LDX=2,4},{TL=100.0},{LMIN=35.0},{LMAX=1200.0},{LINFO=l10_info.png},{TC=C7},{ML=0},{SAL=0.0},{MR=0},{SAR=0.0},{SAINFO=sa10_info.png},{BN=FSK},{BL=P0},{MD=D},{KONM=0.55},{KONMM=0.150},{NDM=MIN},{PITCH=MIN},{NX=MIN},{VERS=2},{PPATH=../dimeter_8mm/diameter10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Series
SCR 10
LD
Lead
2
4
2
4
mm
TL
Total length
mm
값 입력 TL
Total length
mm
cm
inch
ft
확인
LINFO
Length INFO
TC
Tolerance class
C7
ML
Machining left
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
03EK08
03EK08
04EK08
04EK08
05EF08
05EF08
06EF08
06EF08
SAL
Soft annealing left
mm
MR
Machining right
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
03EK08
03EK08
04EK08
04EK08
05EF08
05EF08
06EF08
06EF08
SAR
Soft annealing right
mm
SAINFO
Soft annealing INFO
BN
Ball nut
FSK ✔
FSK
FSK
0 : Without
0 : Without
BL
Backlash
P0 : Standard (max. 0,05 mm)
PR : Reduced (max. 0,02 mm)
P0 : Standard (max. 0,05 mm)
PR : Reduced (max. 0,02 mm)
MD
Mounting direction
Flange right ✔
Flange right
Flange right
Flange left
Flange left
D
Nominal diameter (d)
10
mm
D2
Root diameter (d2)
9.2
mm
DP
Ball center-to-center diameter (dp)
10.4
mm
DW
Ball diameter (dw)
1.2
mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.205
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도