SCR 12 04 100 C7 RSW D P0
Unimotion
Support program
Linear technology
Ball screws
Ball screws with right-hand thread
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/linear_technology/ball_screws/ball_screws_right_thread/diameter12_asmtab.prj},{NB=SCR 12 04 100 C7 RSW D P0(0-0-0-0)},{MODEL=SCR 12},{LD=4},{LDX=4,5,10},{TL=100.0},{LMIN=35.0},{LMAX=3000.0},{LINFO=l12_info.png},{TC=C7},{ML=0},{SAL=0.0},{MR=0},{SAR=0.0},{SAINFO=sa12_info.png},{BN=RSW},{BL=P0},{MD=D},{D=12},{KONM=0.76},{KONMM=0.196},{NDM=MIN},{PITCH=MIN},{NX=MIN},{VERS=3},{PPATH=../dimeter_8mm/diameter12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Series
SCR 12
LD
Lead
4
5
10
4
5
10
mm
TL
Total length
mm
값 입력 TL
Total length
mm
cm
inch
ft
확인
LINFO
Length INFO
TC
Tolerance class
C7
C5
C7
C5
ML
Machining left
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
03EK08
03EK08
04EK08
04EK08
05EF08
05EF08
06EF08
06EF08
SAL
Soft annealing left
mm
MR
Machining right
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
03EK08
03EK08
04EK08
04EK08
05EF08
05EF08
06EF08
06EF08
SAR
Soft annealing right
mm
SAINFO
Soft annealing INFO
BN
Ball nut
RSW ✔
RSW
RSW
0 : Without
0 : Without
BL
Backlash
P0 : Standard (max. 0,05 mm)
PR : Reduced (max. 0,02 mm)
P0 : Standard (max. 0,05 mm)
PR : Reduced (max. 0,02 mm)
MD
Mounting direction
Thread right ✔
Thread right
Thread right
Thread left
Thread left
D
Nominal diameter (d)
12
mm
D2
Root diameter (d2)
10.2
mm
DP
Ball center-to-center diameter (dp)
12.6
mm
DW
Ball diameter (dw)
2.381
mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.272
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도