SCR 40 05 200 C7 FSU T4 D P0
Unimotion
Support program
Linear technology
Ball screws
Ball screws with right-hand thread
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/linear_technology/ball_screws/ball_screws_right_thread/diameter40_asmtab.prj},{NB=SCR 40 05 200 C7 FSU T4 D P0(0-0-0-0)},{MODEL=SCR 40},{LD=5},{LDX=5,10,20},{TL=200.0},{LMIN=94.0},{LMAX=6000.0},{LINFO=l40_info.png},{TC=C7},{ML=0},{SAL=0.0},{MR=0},{SAR=0.0},{SAINFO=sa40_info.png},{BN=FSU T4},{BL=P0},{MD=D},{KONM=8.90},{KONMM=0.955},{D=40},{NX=MIN},{VERS=10},{PPATH=../dimeter_8mm/diameter40_asmtpl.prj},{M=M25x1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Series
SCR 40
LD
Lead
5
10
20
5
10
20
mm
TL
Total length
mm
값 입력 TL
Total length
mm
cm
inch
ft
확인
LINFO
Length INFO
TC
Tolerance class
C7
C5
C7
C5
ML
Machining left
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
05BF25
05BF25
05BF25Z
05BF25Z
05FF25
05FF25
05FF25Z
05FF25Z
05BF30
05BF30
05BF30Z
05BF30Z
05FF30
05FF30
05FF30Z
05FF30Z
06BF25
06BF25
06FF25
06FF25
06BF30
06BF30
06FF30
06FF30
03BK25
03BK25
03BK25Z
03BK25Z
03FK25
03FK25
03FK25Z
03FK25Z
04BK25
04BK25
03BK30
03BK30
03BK30Z
03BK30Z
03FK30
03FK30
03FK30Z
03FK30Z
04FK25
04FK25
04BK30
04BK30
04FK30
04FK30
SAL
Soft annealing left
mm
MR
Machining right
0 : Without ✔
0 : Without
0 : Without
C : Chamfer
C : Chamfer
A : End annealed
A : End annealed
03BK25
03BK25
03BK25Z
03BK25Z
04BK25
04BK25
03FK25
03FK25
03FK25Z
03FK25Z
04FK25
04FK25
05BF25
05BF25
05BF25Z
05BF25Z
06BF25
06BF25
05FF25
05FF25
05FF25Z
05FF25Z
06FF25
06FF25
03BK30
03BK30
03BK30Z
03BK30Z
04BK30
04BK30
03FK30
03FK30
03FK30Z
03FK30Z
04FK30
04FK30
05BF30
05BF30
05BF30Z
05BF30Z
06BF30
06BF30
05FF30
05FF30
05FF30Z
05FF30Z
06FF30
06FF30
SAR
Soft annealing right
mm
SAINFO
Soft annealing INFO
BN
Ball nut
FSU T4 ✔
FSU T4
FSU T4
0 : Without
0 : Without
BL
Backlash
P0 : Standard (max. 0,08 mm)
PR : Reduced (max. 0,04 mm)
P0 : Standard (max. 0,08 mm)
PR : Reduced (max. 0,04 mm)
MD
Mounting direction
Flange right ✔
Flange right
Flange right
Flange left
Flange left
D
Nominal diameter (d)
40
mm
D2
Root diameter (d2)
37.4
mm
DP
Ball center-to-center diameter (dp)
40.6
mm
DW
Ball diameter (dw)
3.175
mm
CNSMASSEXACT
Mass
2.735
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도