PICO DN100-PN10
VAG
Control Valves
PICO Pilot Operated Control Valve
Powered by
CAD모델 선택
{vag/regelarmaturen/pico/pico_10_asmtab.prj},{NB=VAG PICO_DN100-PN10(400)},{DN=100},{DD=220},{DK=180},{D2=19},{B=19},{VD=3},{N=8},{L1=350},{L2=110},{E1=260},{E2=210},{H1=410},{H3=110},{DDL=152.000},{DDG=120.000},{HG1=85.000},{HG2=130.000},{DG1=176.000},{DG2=60.000},{DH1=248.000},{HH1=42.000},{DH2=168.000},{DH3=130.000},{HH2=36.000},{HH3=94.000},{RH=97.000},{LD=20.000},{LG1=3.000},{LG2=120.000},{LG3=7.000},{LG4=120.000},{HA=76.000},{RL1=77.000},{RL2=139.000},{SP1=155.000},{SP2=45.000},{SP3=100.000},{SP4=100.000},{SP5=150.000},{SP6=20.000},{SP7=100.000},{SP8=100.000},{E3=217.000},{ER1=173.000},{ER2=180.000},{ER3=227.000},{ER4=0.000},{PH=43.000},{PH1=55.000},{EXT1=33.248},{EXT2=64.476},{PN=10},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Unit pressure rating
10
DN
Nominal size
100
100
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
PICO Pilot Operated Control Valve
TXT02
DN / PN
DN100 PN10
DN100 PN10
DD
Outer diameter of flange
220
220
mm
DK
Pitch circle diameter of flange
180
180
mm
D2
Hole diameter
19
19
mm
B
Flange width
19
19
mm
VD
Frame width
3
mm
N
Total number of holes
8
8
L1
Flange width
350
350
mm
L2
Foot width
110
110
mm
E1
Width
260
260
mm
E2
Width
210
210
mm
H1
height
410
410
mm
H3
height
110
110
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도