VEITH - Schneidbuchse MIB - 20x22
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Mit Bund - Form B, D und F
Mit Startbohrung
Powered by
CAD모델 선택
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-b_mit_bund/mit_startbohrung/mib.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MIB - 20x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MIB},{D1=20},{D2=2.8},{D3=12.0},{D4=23},{L1=22},{L2=5},{L3=5},{MAT=HWS},{HRC=58 - 60},{R=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
VB
Bezeichnung
Schneidbuchse
KB
Kurzbez.
MIB
D1
Außen-Ø m5
20
20
mm
D2
Startbohrung
2.8
2.8
mm
D3
Freibohrung max.
12.0
12.0
mm
D4
Bund-Ø -0.25
23
23
mm
L1
Länge +0.5
22
25
28
30
32
35
22
25
28
30
32
35
mm
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
5
5
mm
L3
Bundlänge +0.25
5
mm
MAT
Werkstoff
HWS
HRC
Härte
58 - 60
HRC
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도