FSA 50
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 1800
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_1800/fsa.prj},{NB=FSA 50},{CODICE=FSA 50},{A=130},{B=90},{C=110},{D=50},{D1=50},{D2=9},{D3=M 8},{E=40},{F=80},{G=20},{H=30},{COD=FSA50},{D3K=6.647},{D3N=8.000},{DX=50.000},{D2X=9.000},{EX=40.000},{X=60.000},{Y=15.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FSA 50
A
130
mm
B
90
mm
C
110
mm
D
50
D1
50
mm
D2
9
D3
M 8
E
40
F
80
mm
G
20
mm
H
30
mm
COD
FSA50
D3K
6.647
mm
D3N
8.000
mm
DX
50.000
mm
D2X
9.000
mm
EX
40.000
mm
X
60.000
mm
Y
15.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도