SCF500-050-A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC/SCF
scf
scf_500
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/scf/scf_500/scf_500_tab.prj},{NB=SCF500-050-A(0-150-senza000)},{CU=50},{F0=470},{F1=662},{PRA=5.000},{L=185.0},{LMIN=135.0},{Y=MIN},{P=150},{V=71},{RC=2},{PMIN=20},{S=3.14},{SIZE=500.000},{DK=20.000},{CODICE=SCF500-050-A},{W=1.17},{D=45},{CC=sì},{OP=SCF},{FX='senza','senza','FCA45','FCA 45','GM45','GM 45'},{R1=0,'-',1,'RTC-D',2,'RTC-M',3,'RTC-R',4,'RTC-T',5,'RTC-L'},{R4=0,'-',1,'RTC-D'},{R2=0,'-',1,'RMTC',2,'BDM1+RTMC',3,'BDM2+RMTC',4,'BDM4+RMTC'},{R5=0,'-',1,'RMTC',2,'BDM1+RTMC',3,'BDM2+RMTC',4,'BDM4+RMTC'},{R3=0,'-',2,'RSMPTD'},{R6=0,'-',1,'PA-AS',2,'PA-BTS',3,'PA-E',4,'PA-MWS',5,'PA-RT',6,'PA-S',7,'PA-TWS'},{T1=0,'-',1,'TNB',2,'TSM 7/16'},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
SCF500-050-A
SCF500-050-A
CU
Stroke
50
50
mm
F0
Nominal initial force
470
daN
F1
Nominal final force
662
662
daN
L
Total length
185.0
185.0
mm
LMIN
Minimum length
135.0
135.0
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
185.0
185.0
mm
F0X
Initial force with PX
470.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
662.0
662.0
daN
FIS
Fixing
senza
FCA 45
GM 45
senza
FCA 45
GM 45
CS
Connection type
-
JIC 37° STANDARD
MINIMES STANDARD
PERMANENT HOSE SWIVELS
REUSABLE HOSE SWIVELS
-
JIC 37° STANDARD
MINIMES STANDARD
PERMANENT HOSE SWIVELS
REUSABLE HOSE SWIVELS
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
mm
P
Nominal charging pressure
150
bar
V
Volume
71
71
cm³
W
Weight
1.17
1.17
Kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도