XCM-SN-AC/50
Vesta
Pneumatic actuators
Compact cylinders - ISO 21287
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/compact_iso_21287/accessories/xcm_sn_ac.prj},{NB=XCM-SN-AC/50-(ISO 21287)},{CODE=XCM-SN-AC/50},{BORE=50},{A2=80},{A=46.5},{B=15.0},{C=27},{D=16},{EN=21},{ER=20},{F=40},{G=10},{E=9.0},{L=65},{M=15.0},{N=6.5},{P=5},{R1X=9.250},{R2X=13.500},{R3X=16.000},{L1X=46.500},{L2X=42.000},{H1X=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
XCM-SN-AC/50
XCM-SN-AC/50
BORE
Bore
50
50
mm
A2
80
80
mm
A
46.5
46.5
mm
B
15.0
15.0
mm
C
27
27
mm
D
ØD
16
16
mm
EN
21
21
mm
ER
20
20
mm
F
40
40
mm
G
10
10
mm
E
9.0
9.0
mm
L
65
65
mm
M
15.0
15.0
mm
N
6.5
6.5
mm
P
5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도