19037
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_03_a.prj},{NB=VA_Platte_19037},{IDENTNR=19037},{B=125},{L=125},{S=25},{L1=37.5},{B1=37.5},{B2=-},{ZS=2 x M12},{ZS2=-},{V=1},{S1=13},{S2=3},{D=14},{D1=20},{R=2},{R1=5},{VER=1},{GEWICHT=2.50},{CTN=84833080},{VW2=39V1163/313 ALT},{FIBRO1=2960.76.125.125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
19037
19037
B
125
125
mm
L
125
125
mm
S
-0.02
25
25
mm
L1
37.5
37.5
mm
B1
37.5
37.5
mm
B2
-
-
mm
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
2 x M12
2 x M12
ZS2
Cheese head screw DIN 7984
-
-
GEWICHT
Weight
2.50
2.50
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도