19819
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_14.prj},{NB=VA_Platte_19819},{IDENTNR=19819},{L1=100},{B1=125},{S=20},{L2=25},{L3=125},{L2X=75},{L3XX=25},{L4X=10},{L5X=0},{B2X=75},{T=13},{V=3},{L3X=0.000},{D1=13.5},{D2=20},{S1=13},{R=2},{R1=5},{GEWICHT=1.680},{WERKSTOFF=WF 750/1A},{L4=225},{L5=325},{L2XX=75},{B2=75},{FORM=C},{ZS=M12x25},{STK=3},{CTN=84833080},{BMW1=B2 2960-12-2168356},{VW1=39D863/43},{DAIMLER1=B80460231009002-0332606},{FIATFCA1=19-290-3504},{FIAT2=STQ.10013-PBR_12520100},{PSA=E24.52.504.G-N001275215},{FIBRO1=2960.71.125.100},{SANKYO1=VDI-43-SP2},{GSB=G224-01-125-100},{DIN=ISO 9183},{VDI=VDI 3357-A-133},{FORD1=WDX13-65-01125100Y},{FORD2=WDX13-70-02125100Y ALT},{GM1=90.20.65-125100Y},{OPEL=F33 040015 ALT},{NAAMS=W071210}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
19819
19819
WERKSTOFF
Material
WF 750/1A
L1
±0.2
100
100
mm
B1
±0.2
125
125
mm
S
-0.02
20
mm
L2
±0.2
25
25
mm
L3
±0.2
125
125
mm
L4
±0.2
225
225
mm
L5
±0.2
325
325
mm
B2
±0.2
75
75
mm
T
+0.5
13
13
mm
FORM
Style
C
C
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
M12x25
M12x25
STK
Number of screwholes
3
3
Stk
D1
H13
13.5
13.5
mm
D2
H13
20
20
mm
GEWICHT
Weight
1.680
1.680
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도