64211
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_1_fs5_mit_nut_fca.prj},{NB=VA_Fuehrung_64211},{IDENTNR=64211},{D1=63},{D2=63},{D3=},{D3X=0},{D4=},{D4X=0},{VER=1},{L1=315},{L2=10},{L3=4},{L4=80},{R1=6},{R2=2.5},{A=11},{B=5.5},{C=2.0},{GEWICHT=7.70},{CTN=84833080},{DIN=9833},{FIATFCA1=19-245-7012},{FIAT2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDENTNR
Code-No.
64211
64211
D1
Ø f6
63
63
mm
D2
Ø r6 / h6
63
63
mm
D3
Ø ±2
mm
D4
Ø +0.8
mm
L1
-1
315
315
mm
L2
+0.8
10
10
mm
L4
+0.8
80
80
mm
R1
6
6
mm
R2
2.5
2.5
mm
A
±0.2
11
11
mm
B
±0.2
5.5
5.5
mm
C
2.0
2.0
mm
GEWICHT
Weight
7.70
7.70
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도