0305232081
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_sae_flansch_verschr_st.prj},{NB=0305232081},{BZ=0305232081},{CTRL=1.000},{L1=87},{L2=56.0},{L3=55},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=19},{A=94},{B=83},{AM=85},{S1=35.7},{S2=69.9},{D=47.220},{S=3.530},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=60.300},{HD=50.000},{H1=16.000},{H2=8.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=61.100},{ANH=7.500},{GH=25.000},{DB=50.800},{RA=41.000},{RB=12.000},{SD=24.000},{H3=18.000},{BOHRUNG=33.000},{BS=29.750},{KS=12.000},{TS=6.000},{DKS=18.000},{LS=35.000},{SWS=10.000},{CHMF=1.200},{NDMS=12.000},{VK=24-FEO-S38-3S11/2-M12},{BZ1=0397822050},{BZ2=0396112000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
VK
Order designation
24-FEO-S38-3S11/2-M12
24-FEO-S38-3S11/2-M12
BZ
Order no.
0305232081
0305232081
BZ1
Order no. Part 1
0397822050
0397822050
BZ2
Order no. Part 2
0396112000
0396112000
BZ4
Order no. Part 4
0010952000
0010952000
BZ5
Order no. Part 5
0004952100
0004952100
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Info
REIHE1
Tube OD d1
S 38
S 38
mm
FG
Flange size
1 1/2"
1 1/2"
인치
PB
Pressure
PB 210
PB 210
bar
L1
Length l1, approximate
87
87
mm
L2
Lenght l2
56.0
56.0
mm
L3
Length l3
55
55
mm
SW2
Width across flats
50
50
mm
SW3
Width across flats for union nut
60
60
mm
I
Thread length i
19
19
mm
ZS
Cylinder screw (4x)
M 12 x 35
M 12 x 35
A
Length
94
94
mm
B
Width
83
83
mm
AM
Torque -10%
85
85
Nm
S1
Distance
35.7
35.7
mm
S2
Distance
69.9
69.9
mm
ORING
d x s
47,22 x 3,53
47,22 x 3,53
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도