7000310700
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange high pressure
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mflcat_90.prj},{NB=7000310700},{BZ=7000310700},{VK=HF/F-CE-DN25-6S1-IL},{BZLARGA=S80226025025},{VKLARGA=MFLCAT 90 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=158.000},{C=19.000},{M=84.000},{D=47.600},{H=78.500},{G=699.000},{L1=25.500},{W1=31.000},{W2=39.750},{W3=37.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{R1=0.500},{AU1=4.000},{AU2=1.000},{SL1=92.000},{SL2=79.000},{SL3=64.250},{SL4=57.750},{SL5=56.000},{SL6=21.347},{SW1=35.000},{SW2=25.000},{SW3=27.500},{SW4=24.700},{SR1=0.500},{SR2=1.000},{K=2.107}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BZ
Order number VOSS Fluid
7000310700
7000310700
VK
Description VOSS Fluid
HF/F-CE-DN25-6S1-IL
HF/F-CE-DN25-6S1-IL
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
S80226025025
S80226025025
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
MFLCAT 90 1" 25
MFLCAT 90 1" 25
INFO
Catalogue
INFO2
Info
DNF
1”
1”
DN2
1”
1”
DN
25.000
25.000
mm
L
158.000
158.000
mm
C
19.000
19.000
mm
M
84.000
84.000
mm
D
47.600
47.600
mm
H
78.500
78.500
mm
G
699.000
699.000
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도