231-112/102-000
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 231
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie231/0231-0102_0102_0999-0962.prj},{NB=231-112/102-000},{BESTNR=231-112/102-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=12},{HOEHE=14.30},{BREITE=60.00},{TIEFE=26.45},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing)},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=20.889},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-112_102-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-112_102-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
231-112/102-000
231-112/102-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
12
12
HOEHE
Height
14.30
mm
BREITE
Width
60.00
60.00
mm
TIEFE
Depth
26.45
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
12
12
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
12
12
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
GEWICHT
Weight
20.889
20.889
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기