231-433/040-000
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 231
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie231/0231-0432_0040_0999-0962.prj},{NB=231-433/040-000},{BESTNR=231-433/040-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=3},{HOEHE=8.40},{BREITE=18.20},{TIEFE=12.00},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=1.400},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-433_040-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-433_040-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
231-433/040-000
231-433/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
3
3
HOEHE
Height
8.40
mm
BREITE
Width
18.20
18.20
mm
TIEFE
Depth
12.00
mm
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
GEWICHT
Weight
1.400
1.400
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기